Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161525==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Versorgungsspannung
24PC01SMT Analog ±1 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
24PC05SMT Analog ±5 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
24PC15SMT Analog ±15 psi Nass-Nass-Differenzial 10 VDC typ.
24PCAFA2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFA6D Analog ±1 psi Differential 10 VDC typ.
24PCAFA6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFB2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFB6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAFD6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCAND6G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBFA2G Analog 0 psi bis 1 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBFA6D Analog ±5 psi Differential 10 VDC typ.
24PCBFA6G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBFB2G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBFB6G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBFD6G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBFJ2G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCBND6G Analog 0 psi bis 5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCCFA2G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCCFA6A Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 10 VDC typ.
24PCCFA6D Analog ±15 psi Differential 10 VDC typ.
24PCCFA6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCCFB6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCCFD6A Analog 0 psi bis 15 psi Absolut 10 VDC typ.
24PCCFD6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCCFH2G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCCFH6G Analog 0 psi bis 15 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFA2G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFA6A Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 10 VDC typ.
24PCDFA6D Analog ±30 psi Differential 10 VDC typ.
24PCDFA6G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFB2G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFB6G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFC6G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDFD6A Analog 0 psi bis 30 psi Absolut 10 VDC typ.
24PCDFD6G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCDND6G Analog 0 psi bis 30 psi relativ 10 VDC typ.
24PCEFA6D Analog 0 psi bis 0,5 psi Differential 10 VDC typ.
24PCEFA6G Analog 0 psi bis 0,5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCEFB2G Analog 0 psi bis 0,5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCEFB6D Analog ±0,5 psi Differential 10 VDC typ.
24PCEFD6G Analog 0 psi bis 0,5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCEFJ6G Analog 0 psi bis 0,5 psi relativ 10 VDC typ.
24PCFFA2G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
24PCFFA6D Analog ±100 psi Differential 10 VDC typ.
24PCFFA6G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
24PCFFB2G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
24PCFFB6G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
24PCFFC6G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
24PCFFD6G Analog 0 psi bis 100 psi relativ 10 VDC typ.
  • Nächste 13 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    24PC-Serie
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Absolut, Differenzial, Nass/Nass-Differenzial, relativ ● DIP, SIP, SMT ● Linearität und Hysterese: 0,5 % typ.

    Quadratisches Feld

    24PC Durchfluss Version
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Durchfluss, relativ ● SIP ● Linearität und Hysterese: 0,75 % typ.