Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Druckbereich  Messtyp  Gesamtfehler (% des gesamten Bereichs)
ABPDANN005PG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 Analog 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 Analog 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 Analog 0 psi bis 15 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 Analog 0 psi bis 15 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 Analog 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 Analog 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDLNN100MG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 mbar bis 100 mbar relativ ±1,5 %FSS
ABPDRRT005PG2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPLANN001PG2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPLANT015PD2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 15 psi Differential ±1,5 %FSS
ABPLLND060MGAA3 Analog 0 mbar bis 60 mbar relativ ±1,5 %FSS
ABPLLNN600MGAA3 Analog 0 mbar bis 600 mbar relativ ±1,5 %FSS
ABPLLNT010BGAA5 Analog 0 bar bis 10 bar relativ ±1,5 %FSS
ABPMAND001PG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPMANN004BGAA5 Analog 0 bar bis 4 bar relativ ±1,5 %FSS
ABPMANN005PGAA3 Analog 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPMANN030PG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 30 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPMJJT015PGAA5 Analog 0 psi bis 15 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPMLNN001PGAA3 Analog 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv