Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
V7-1A17D8 5 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1A17D8-048 5 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1A17D8-057 5 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1A17P02 5 A SPDT Raststift Leiterplattenanschluss Nein
V7-1A27D8-207 5 A SPNO Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1A27D8-636 5 A SPNO Paddelhebel Schnellanschluss Nein
V7-1A28D8 5 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1A28D882 5 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1B10E9-207 11 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8 11 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8-022 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8-048 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8-048-S 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8-122 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B17D8-263 11 A SPDT Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1B19D8-022 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B19D8-045 11 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B19E9 11 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1B27D8-048 11 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B29P07-022 11 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1B37D8 11 A SPNC Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1B37D8-263 11 A SPNC Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C13D8-201 15 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8 15 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8-002 15 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8-022 15 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8-048 15 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8-201 15 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8-207 15 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C17D8-263 15 A SPDT Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C17D844 15 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C17D844-429 15 A SPDT Spezialhebel Schnellanschluss Nein
V7-1C17E9 15 A SPDT Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C17E9-002 15 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C17E9-201 15 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C17E9-207 15 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C17E9-292 15 A SPDT Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C18E9-022 15 A SPDT Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C21D8 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C27D855-002 15 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C27E9 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C27E9-263 15 A SPNO Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C27E9-292 15 A SPNO Simulierter Hebelarm Schnellanschluss Nein
V7-1C28E9 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C29D7 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C29E7 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C37D8 15 A SPNC Raststift Schnellanschluss Nein
V7-1C37D855-002 15 A SPNC Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C39D8-002 15 A SPNC Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
V7-1C39E9 15 A SPNC Raststift Schnellanschluss Nein
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    V7-Serie
    Bis zu 25 A AC (UL, CSA), 20 A AC (CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften, Anschlüssen und Kontakten ● 22,2 mm x 10,3 mm diagonale Montage

    Quadratisches Feld

    BZE7-Serie
    Metallgehäuse ● Diagonale seitliche Befestigung ● IP65 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 62,3 mm x 25 mm Montagebohrungen ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Basisschalter
    Mit Standard- und Miniaturgrößen und einem Bereich von 0,1 A bis 26 A bieten die Mehrzweck-Basisschalter vielfältige Optionen für Betätiger, Anschlüsse, Betrieb und Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Präzisions-Miniatur-Grenzschalter
    Die Serie verfügt über kleine Metall- oder Kunststoffgehäuse, Seiten- oder Flanschmontage, ummantelte oder nicht abgedichtete Betätiger sowie Optionen für geringe Temperaturen.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch Datenblatt English 2.6MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches Datenblatt English 1.8MB
    pdf V7 Series Miniature Basic Switch Kataloginformationen English 300.6KB
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 882.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink