Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
SL1-A Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-AK Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-B Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-BK Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-D Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-DK Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-DKL Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-E Oberer Rollenstößel, lang IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-EK Oberer Rollenstößel, lang IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-F Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-FK Kreuz-Rollenstößel (um 90° gedrehter Stößel) IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-H Oberer Stößel, kurz IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-HK Oberer Stößel, kurz IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-K Kreuz-Rollenstößel (um 90 ° gedrehter Stößel), lang IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-KK Kreuz-Rollenstößel (um 90 ° gedrehter Stößel), lang IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-P Oberer Rollenarm IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
SL1-PK Oberer Rollenarm IP67; NEMA 3, 4, 13 Kabeldurchführung Zinkdruckguss
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    SL1-Serie
    Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● IP67 Versiegelung ● Vorinstallierte Kabeldurchführung ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Compact Limit Switches SL1 Series Kataloginformationen English 650.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink