Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
GLLC06D Oberer Rollenarm n. z. n. z. n. z.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    GLL-Serie
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Kunststoffgehäuse ● Integrierter Betätiger ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montage ● cULus/CE/CCC-Genehmigungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Datenblatt English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch Installationsanweisungen English 1MB