Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
060-0238-05 500 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0238-07 1.000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0238-10 2.000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0239-04 5.000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0239-08 10.000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0240-02 20.000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0241-04 50.000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Modell 53
    Kostengünstige Miniatur-Wägezellen ● 5 lb und 50.000 lb Kapazitäten ● Membran-Design aus Edelstahl

    Quadratisches Feld

    Miniatur – Edelstahl-Wägezellen
    Miniaturausführungen: 12,7 mm bis 35,05 mm Durchmesser und 11,43 bis 38,1 mm Höhe; Wägebereiche: 50 g bis 10000 lbs; 0,5 N bis 5 kN; oder 5 lbs bis 50000 lbs.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet Datenblatt English 402.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink