Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Art der Messung  Betriebsfrequenz  Versorgungsspannung
SNDH-H3C-G04 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 12 kHz 6,5 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3L-G01 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4 Vdc bis 24 Vdc
SNDH-H3P-G01 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 12 kHz 6,5 Vdc bis 24 Vdc
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    SNDH-H-Serie
    Robustes Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse ● Verschiedene Fühlerlängen, Steckeroptionen ● Digitaler Ausgang ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Motoren
    Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können.

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors Datenblatt English 637.9KB
    pdf SNDH-H Series Hall-Effect Speed Sensors Installationsanweisungen English 491.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink