Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
194-103LET-A01 10.000 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
194-104QET-A01 100.000 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
194-222LET-A01 2.252 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
194-222LET-D02 2.252 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
194-502LET-A01 5.000 Ohm -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    194-Serie
    Uni-Curve mit isolierten Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    192-Serie
    Uni-Curve mit blanken Anschlussdrähten und Epoxidharzbeschichtung ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink