Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
060-1426-02 1.000 gm Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1426-03 5 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1426-04 10 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1430-04 25 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1430-05 50 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1430-06 100 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1432-04 250 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1432-07 1.000 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1432-08 500 lb Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
060-1435-03 250 gm Spannung/Komprimierung 0,1 mV/V (nominal) (50 g bis 150 g), 20 mV/V (nominal) (250 g bis 500 g), 1,5 mV/V (nominal) (1.000 g), 2 mV/V (nominal) (5 lbs bis 10.000 lbs) ±0,25 % des Gesamtbereichs (50 g bis 250 lbs), ±0,30 % des Gesamtbereichs (500 lbs bis 10.000 lbs)
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Modell 31
    Miniatur-Wägezellen ● Robuste Doppelmembran-Kapazität: ≤100 lb; Einzelmembran: >100 lb ● Außengewindebefestigungen

    Quadratisches Feld

    Miniatur – Edelstahl-Wägezellen
    Miniaturausführungen: 12,7 mm bis 35,05 mm Durchmesser und 11,43 bis 38,1 mm Höhe; Wägebereiche: 50 g bis 10000 lbs; 0,5 N bis 5 kN; oder 5 lbs bis 50000 lbs.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet Datenblatt English 416.7KB
    pdf Model 31 Low Miniature Load Cell Datasheet Datenblatt English 346.3KB
    pdf Model 31 High Miniature Load Cell Datasheet Datenblatt English 351.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink