Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-P189-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P189-02 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P189-03 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P189-04 6.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P190-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P190-02 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P190-03 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-02 6.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-03 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P459-04 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Modell 437
    Wing Union-Druckmessumformer ● Breite Öffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 435
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,1 %, ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 434
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink