Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Temperaturmessbereich  Pakettyp
HEL-775-A-T-0 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-A-T-1 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-A-U-0 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-A-U-1 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-T-0 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-T-1 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-U-0 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-U-1 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    HEL-775-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -55 °C bis 150 °C ● Metallkeramikgehäuse-SIP

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf HEL-775 Series Platinum RTD Temperature Sensors Kataloginformationen Englisch 375.9KB