Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Kontakt(e)  Betriebsdruck  Elektrische Anschlüsse  Werkseitige Standard-Sollpunkte  Stecker
HER12000BFDSNAAA01 Silber 120 bar 1/4 Zoll Steckanschlüsse 150 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
  • SEITE
    13
    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    Edelstahl mit hermetischer Abdichtung ● Nach MIL-S-8805, hermetisches Symbol 5 ● Zwei oder vier SPDT Stromkreise ● 1 A, 5 A, 7 A (resistiv)

    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    150 psi bis 4500 psi ● Werkseinstellung ● Silberkontakte ● 10.000-sicher ● konfigurierbar ● Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech. • viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    Standard-Druckschalter
    Die Serie bietet hohe, mittlere und geringe Druckschalter mit ab Werk eingestelltem oder anpassbarem Sollwert zwischen 3,5 psi und 4500 psi, IP67 und Hysterese-Option.

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Motoren
    Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können.

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Overwing-/Hauptausgangstüren
    Schalter und Sensoren zur Überwachung von Status und Einführung.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    12
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Datenblatt English 717.5KB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet Datenblatt English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Datenblatt Italienisch 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series Installationsanweisungen English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Installationsanweisungen Italienisch 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Installationsanweisungen Japanisch 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) Installationsanweisungen Koreanisch 2.6MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications Anwendungshinweise English 1.2MB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Kataloginformationen English 124.7KB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, HP/HE Series Produktverzeichnis English 1022.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink