Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161426==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-P186-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P186-02 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P186-03 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P186-04 6.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P187-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P187-02 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P187-02-01 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P187-03 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P187-04 6.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P458-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P458-02 6.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P458-03 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P458-04 15.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P468-01 5.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
060-P468-02 10.000 psi relativ 4 mA bis 20 mA, 2-Draht Inconel® X-750 Korrosive und abrasive Wartung, Inconel® X-750
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Modell 435
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,1 %, ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 437
    Wing Union-Druckmessumformer ● Breite Öffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig