Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Einschaltpunkt  Pakettyp  Versorgungsspannung
SM351LT 3 G min., 7 G typ., 11 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
SM353LT 6 G min., 14 G typ., 20 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 1,65 V min., 1,8 V typ., 5,5 V max.
  • SEITE
    24
    Quadratisches Feld

    Geringer Stromverbrauch
    Betrieb bei sehr geringen Versorgungsspannungen, schon ab 1,65 Vdc.

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    1D- und 2D-Barcode-Scan-Engines und Module
    Optimales Design ● Umfangreiches Sortiment ● Bewährte Scanleistung ● Ausgezeichneter Support

    Quadratisches Feld

    26PC-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Differenzial, Nass/Nass-Differenzial, Anzeige ● DIP, SIP, SMT ● Linearität und Hysterese: 0,5 % typ.

    Quadratisches Feld

    26PC Durchfluss-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Durchfluss, relativ ● SIP ● Linearität und Hysterese: 0,35 % typ.

    Quadratisches Feld

    Luftstrommessgeräte
    Auf Basis einer Mikrostrukturtechnologie für eine empfindliche, schnelle Reaktion auf Durchfluss, Menge/Richtung der Luft oder eines anderen Gases.

    Quadratisches Feld

    FSS-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    24PC-Serie
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Absolut, Differenzial, Nass/Nass-Differenzial, relativ ● DIP, SIP, SMT ● Linearität und Hysterese: 0,5 % typ.

    Quadratisches Feld

    2D Barcode-Scan-Engines und Module
    2D-Scan-Engines ● 2D-Bildgebermodule

    Quadratisches Feld

    EV15 1D-Scan-Engine
    Basierend auf patentiertem bi-linearem CMOS-Sensor ● Stellt eine ideale Mischung von Größe und Leistungsstärke zur Nutzung in tragbaren und stationären Geräten mit beschränktem Platz dar

    Quadratisches Feld

    ED40 2D-Decoder-Board
    Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Schnittstelle ● Kleine Grundfläche ● Schneller Mikroprozessor ● Mit Honeywell EAXX 2D-Scan-Engines kompatibel ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    FSG-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Extrem geringe Biegung

    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    1D Barcode-Scan-Engines und Module
    1D-Scan-Engines ● 1D-Module

    Quadratisches Feld

    FSS-SMT-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    EA11 2D-Scan-Engine
    Außergewöhnliche Bewegungstoleranz ● Herausragende Dekodierungsleistung ● Höhere Scangeschwindigkeit ● Omni-direktional ● Kompakt ● Mit ED40-Decoder-Board verwendet

    Quadratisches Feld

    Nanopower-Serie
    Omnipolar magnetoresistiv ● SOT-23 ● 7 G typ., 11 G max. (SM351LT), 14 G typ., 20 G max. (SM353LT) ● 360 nA typ. (SM351LT), 310 nA typ. (SM353LT)

    Quadratisches Feld

    24PC Durchfluss Version
    Nicht kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Durchfluss, relativ ● SIP ● Linearität und Hysterese: 0,75 % typ.

    Quadratisches Feld

    MPR-Serie Mikrodruck
    Kalibriert, kompensiert ● Kompakt ● Hohe Genauigkeit ● bereits ab ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Absolut oder relativ ● Digitaler Ausgang ● Leiterloses SMT

    Quadratisches Feld

    LCZ-Serie
    Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang ● Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads ● Kleines Edelstahlgehäuse ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N670X Serie
    Ultra-kompakt ● Erweiterter Messbereich ● Außergewöhnliche Bewegungstoleranz ● Laser- und LED-Zielvorrichtungen ● Hält extremen Temperaturen stand ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    Stromsensoren des offenen Regelkreises
    Ausgangsspannung der Sensoren des offenen Regelkreises ist proportional zum Strom ohne Rückkopplungsregelung. Kompakte Größe und geringer Stromverbrauch für batteriebetriebene Stromkreise.

    Quadratisches Feld

    ZH10-Serie
    Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang ● Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads ● Kleines Aluminiumgehäuse ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    SLP-Serie
    Nicht kompensiert ● Unkompensiert ● mV-Ausgang ● Genaue Niedrigdruck-Messwerte ● Geringes Rauschen ● Niedrige Kosten ● Brücke mit hoher Impedanz ● Niedriger Stromverbrauch

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink