Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Kompakte Form  Eingabetyp  Anzahl Kanäle
060-3147-01 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3147-02 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
060-3147-03 1/8 DIN Dehnungsmessstreifen: 1 mV/V bis 5 mV/V oder 5 mV/V bis 50 mV/V (optional) 1
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    GM-Serie
    Kostengünstiges Instrument ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● Dehnungsmessstreifen-Erregung

    Quadratisches Feld

    GM-A Serie
    Kostengünstiges Instrument ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● Eingangserregung (verstärkt) mit hoher Leistung

    Quadratisches Feld

    Modell 940
    Drehmomentüberwacher mit hohem Reaktionsbereich ● 1 kgm-cm bis 14 kgm-cm Bereich ● ± 2 % der Nennausgabe

    Quadratisches Feld

    Modell 366
    Drehmomentüberwacher mit niedrigem Reaktionsbereich ● 0,2 g-cm bis 42 g-cm Bereich ● ±5 %, ±10 % der Nennausgabe

    Quadratisches Feld

    Modell 651
    Drehmomentüberwacher mit mittlerem Reaktionsbereich ● 2,8 gm-cm bis 600 gm-cm Bereich ● ± 2 % der Nennausgabe

    Quadratisches Feld

    Drehmomentüberwachende Reaktionsdrehmomentaufnehmer
    Drehmomentüberwacher ● 0,1 N-mm bis zu 265 N-mm Kapazitäten ● Überlastungsschutz

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf GM Series Outline Drawing Installationsanweisungen English 92.9KB
    pdf GM Series Single-Channel Product Manual Installationsanweisungen English 2.4MB
    pdf GM-A Series Single-Channel Product Manual Installationsanweisungen English 484.6KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink