Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
82007 Quartz-Standard 2 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
82025 Quartz-Standard 2 Schrauben (keine Löcher) 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
82040 Quartz-Standard Halterung 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – nach oben
82042 Quartz-Standard Halterung 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    82400-Serie
    0 bis 9999,9 ● IP66 ● 10 Vdc bis 80 Vdc (unabhängig von Polarität) ● ±0,02 Genauigkeit ● 1/4 Zoll Steckverbinder ● 3 mm Nummern

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink