Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
LS3A1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3A2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3A3K seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3A3K-7AA seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3D3K Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3F1E Seitlicher Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3M2D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YDC1A Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YDC1E Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YVC1A Oberer Stößel – verstellbar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS3YVC1E Oberer Stößel – verstellbar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinkdruckguss
LS4A1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4A1E seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4A2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4A3K seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4A3K-1B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4A3K-2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4A3K-7AA seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4C1A Oberer Stößel, Standard NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4C3K Oberer Stößel, Standard NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4D1A Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4D3K Oberer Rollenstößel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4H1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4J1A-7A Wobble – Kunststoffstange NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4J1A-7M Wobble – Federdraht NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4J1A-7N Wobble – Kabel NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4K1A-8C Wobble – Schraubenfeder NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4M2D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4N1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4N2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4P1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4W1A Seitlicher Stößel, verstellbar NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4YAC1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LS4YEC1A Seitlicher Stößel, Standard NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
LSA1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1F seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1L seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-1M seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2A seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2B seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2C seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2D seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2E seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2J seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-2K seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
LSA1A-4M seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    HDLS-Standardserie
    Robustes Metallgehäuse ● Steckbar und nicht steckbar ● IP65/66/67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    LSX-Serie
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    100
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Datenblatt Englisch 4.5MB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet Datenblatt Englisch 614KB
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations Datenblatt Englisch 3.1MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Datenblatt Englisch 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) Datenblatt Englisch 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches Datenblatt Englisch 1.8MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 4.5MB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Datenblatt Deutsch 3.1MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4.5MB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Installationsanweisungen Englisch 582.5KB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Installationsanweisungen Englisch 596.9KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Installationsanweisungen Chinesisch, vereinfacht 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Installationsanweisungen Deutsch 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide Produktlinienübersicht Englisch 625.3KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA1A CAD-Modell Englisch 701.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA2B CAD-Modell Englisch 862.5KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA4L CAD-Modell Englisch 755.8KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB1A CAD-Modell Englisch 666.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB3K CAD-Modell Englisch 695.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK1A-8A CAD-Modell Englisch 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP1A CAD-Modell Englisch 701.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7A CAD-Modell Englisch 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSN3K CAD-Modell Englisch 737KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB6B CAD-Modell Englisch 832.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSH7L CAD-Modell Englisch 753.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV1A CAD-Modell Englisch 674.5KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSC7L CAD-Modell Englisch 683.4KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK1A-8C CAD-Modell Englisch 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK7L-8A CAD-Modell Englisch 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP2B CAD-Modell Englisch 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7M CAD-Modell Englisch 1.8MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSN6B CAD-Modell Englisch 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSC2R CAD-Modell Englisch 812.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSB7L CAD-Modell Englisch 703.6KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7A CAD-Modell Englisch 1.4MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ1A-7N CAD-Modell Englisch 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ3K-7M CAD-Modell Englisch 1.7MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV2R CAD-Modell Englisch 852.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ6B-7A CAD-Modell Englisch 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSU2B CAD-Modell Englisch 862.7KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD1A CAD-Modell Englisch 1.1MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSD7L CAD-Modell Englisch 1.2MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK3K-8A CAD-Modell Englisch 1.9MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSK7L-8C CAD-Modell Englisch 1.6MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSP3K CAD-Modell Englisch 737KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSA7L CAD-Modell Englisch 753.2KB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSJ7L-7N CAD-Modell Englisch 1.5MB
    pdf HDLS Series Limit Switch LSV7L CAD-Modell Englisch 720KB
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink