Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Temperaturmessbereich  Pakettyp
HEL-705-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-705-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-705-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-705-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-711-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-711-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-711-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-711-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-712-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-712-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-712-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-712-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-716-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-716-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-716-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-716-U-0-12-C2 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-716-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-717-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-717-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-717-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-717-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    HEL-700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75 °C bis 500 °C ● TFE-Teflon oder Glasfaser-Aluminiumrohr mit Zuleitungsdrähten

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf HEL-700 Series Thin Film Platinum RTDs Datenblatt English 816.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink