Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161410==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Art der Temperaturmessung  Betriebstemperatur  Thermistortyp
511-49BJ01-102 Luft/Gas -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F] NTC
512-32AC05-204 Oberfläche -60 °C bis 204 °C [-76 °F bis 399 °F] NTC
520-41AD08-153 Luft/Gas -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F] NTC
520-41AH02-503 Luft/Gas -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
520-41AH05-105 Luft/Gas -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
521-59BP01-103 Eintauchen -60 °C bis 148 °C [-76 °F bis 299 °F] NTC
526-31AD50-153 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN07-202 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN08-153 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN25-402 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-31AN36-402 Oberfläche -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F] NTC
526-33AB20-153 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
526-33AB47-202 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
526-59AR04-104 Eintauchen -60 °C bis 121 °C [-76 °F bis 250 °F] NTC
528-59AR12-104 Eintauchen -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F] NTC
535-32AA20-104 Oberfläche -60 °C bis 250 °C [-76 °F bis 482 °F] NTC
535-32AA30-503 Oberfläche -60 °C bis 200 °C [-76 °F bis 392 °F] NTC
535-32AA33-103 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
535-32AA35-103 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
535-32BH03-104 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
535-32BR01-503 Oberfläche -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F] NTC
535-33AF01-823 Oberfläche -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F] NTC
535-34AB03-103 Oberfläche -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] NTC
535-39BU02-105 Luft/Gas -40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F] NTC
535-42BA02-303 Luft/Gas -40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F] NTC
535-53DA02-303 Eintauchen -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] NTC
535-59AD14-104 Eintauchen -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
535-59DV26-303 Eintauchen -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F] NTC
535-59DV41-303 Eintauchen -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F] NTC
590-32AC35-103 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-32AC36-103 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-32AD01-103 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-32AD11-303 Oberfläche -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-32AD16-103 Oberfläche -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-32BP01-203 Oberfläche -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] NTC
590-33AA26-104 Oberfläche -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F] NTC
590-33AA33-503 Oberfläche -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-33AA34-503 Oberfläche -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-33AA38-103 Oberfläche -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-33BN01-103 Oberfläche -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-33BQ01-103 Oberfläche -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-39CG02-103 Oberfläche -40 °C bis 80 °C [-40 °F bis 194 °F] NTC
590-51AF05-103 Eintauchen -60 °C bis 90 °C [-76 °F bis 194 °F] NTC
590-53AD10-103 Eintauchen -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-53AD33-104 Eintauchen -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] NTC
590-53CU02-103 Eintauchen -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-53CU05-153 Eintauchen -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-59AD02-104 Eintauchen -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
590-59AD07-302 Eintauchen -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F] NTC
590-59AR18-103 Eintauchen -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F] NTC
  • Nächste 10 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    500-Serie
    Luft-Gas/Flüssigkeitskapselung/Oberfläche ● NTC ● Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, epoxid-, keramik- oder kynargefüllt, verzinntes oder vernickeltes Kupfer

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Getriebe
    Die Produkte von Honeywell überwachen neben der Schaltposition und dem Drehmoment gleichzeitig die Drehzahl, den Druck und die Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Aufzüge und Lifts
    Sensoren und Schalter für Aufzüge und Lifts in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

    Quadratisches Feld

    Motoren
    Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können.

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 500 Series Packaged Temperature Probes Datenblatt English 991.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink