Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
85009 Quartz + Betriebsstundenzähler Bügel mit Durchmesser von 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85010 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85017 Quartz + Betriebsstundenzähler Bügel mit Durchmesser von 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85019 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85023 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85036 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85098 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85102 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85110 Quartz + Betriebsstundenzähler Rechteckiger Bügel 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85133 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,5 100.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85236 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85242 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser von 2,5 für die Luftfahrttechnik 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85312 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85319 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
85325 Quartz + Betriebsstundenzähler 3 Schrauben 10.000 ±0,02 % Bolzen #8-32
85346 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
85371 Quartz + Betriebsstundenzähler Durchmesser der Kappe 2,27 10.000 ±0,02 % 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    85000-Serie
    10.000 Stunden-Version als Standard ● IP66 ● 5 Vdc bis 110 Vdc ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CSA ● 1/4 Zoll Flachstecker, 8-32 Brücke, Deutsch, Packard ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink