Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Art der Messung  Betriebsfrequenz  Versorgungsspannung
LCZ260 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ260-30 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ460 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
LCZ460-30 Einzelner Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensor 0 Hz bis 15 kHz 4,5 Vdc bis 26 Vdc
  • SEITE
    5
    Quadratisches Feld

    LCZ-Serie
    Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang ● Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads ● Kleines Edelstahlgehäuse ● Nulldrehzahl

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Aufzüge und Lifts
    Sensoren und Schalter für Aufzüge und Lifts in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf LCZ Series Hall-effect Zero Speed Sensors Datenblatt English 179.9KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink