Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Temperaturmessbereich  Pakettyp
700-101BAA-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-101BAB-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102AAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102AAC-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102BAA-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102BAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-101BAA-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-101BAB-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-102AAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-102BAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
702-101BBB-A00 100 Ohm Platin-RTD -50 °C bis 130 °C [-58 °F bis 266 °F] SMT axialer Flip-Chip
702-102BBB-A00 1000 Ohm Platin-RTD -50 °C bis 130 °C [-58 °F bis 266 °F] SMT axialer Flip-Chip
703-101BBB-A00 100 Ohm Platin-RTD -50 °C bis 130 °C [-58 °F bis 266 °F] SMT axialer Flip-Chip
703-102BBB-A00 1000 Ohm Platin-RTD -50 °C bis 130 °C [-58 °F bis 266 °F] SMT axialer Flip-Chip
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75°C to 500°C ● Verdrahteter Chip oder axialer SMT-Flip-Chip ● Anschlussdrähte oder Lötaugen

    Quadratisches Feld

    HEL-700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75°C to 500°C ● TFE-Teflon oder Glasfaser-Aluminiumrohr mit Zuleitungsdrähten

    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf 700 Series Platinum RTDs Datenblatt English 252.7KB
    pdf HEL-700 Series Thin Film Platinum RTDs Datenblatt English 816.1KB
    pdf 50010925: 700 Series Platinum RTD Temperature Sensors, Issue 1 Installationsanweisungen English 159.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink