Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
060-0571-01 100 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0571-04 50 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0571-06 1.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0571-07 500 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0572-01 2.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0572-05 5.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0573-02 20.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
060-0574-03 10.000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), 3 mV/V ±0,5 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs) ±0,30 % des Gesamtbereichs (5 lbs bis 25 lbs), ±0,13 % des Gesamtbereichs (50 lbs bis 500.000 lbs)
  • SEITE
    11
    Quadratisches Feld

    Kompakte Edelstahl-Wägezellen
    Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung ● Kapazitäten von 5 lbs bis 500.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche von 0,10 % bis zu 0,04 %

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen
    Kompakte und scheibenförmige Präzisions-Wägezellen bieten Struktur mit hohem Widerstand gegenüber äußeren Lasten, wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten.

    Quadratisches Feld

    Modell 41
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ±0,13 % ● Eigensicherheitsoption verfügbar.

    Quadratisches Feld

    Modell 43
    Kompakte Wägezellen für Komprimierung, Präzision ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,13 % ● Doppelmembrandesign ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell LFH-7I
    Top hat subminiature load cell ● Bereich von 250 lb bis 10.000 lb ● ±0,7 %FS Accuracy ● Stainless steel column construction

    Quadratisches Feld

    Modell 45
    Ermüdungsgeprüfte universelle Wägezelle ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,04 % ● Spannung und Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 47
    Ermüdungsgeprüfte universale Wägezellen mit Grundplatte ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,02 % ● Spannung/Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz des Konstantstroms ● 2 Hz bis zu 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    General purpose constant current accelerometers ● Miniaturausführung ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    Quadratisches Feld

    Modell MA12
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker oder interner Kabelausführung erhältlich ● ±80 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell MA21
    General purpose constant current accelerometers ● Miniaturausführung ● IEPE, mV/G, or isolated ac output ● Stainless steel overbraided PTFE cable

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0