Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kontakt(e)  Betriebsdruck  Elektrische Anschlüsse  Werkseitige Standard-Sollpunkte  Stecker
HPF06000BGCSNZAA01 Silber 60 bar 10 Zoll Kabel mit Deutsch-Anschluss DT06-2S-CE06 (mit zwei Buchsen) (18 AWG) 100 psi bis 4500 psi 9/16-18 UNF
HPF14500PFDSNDAA25 Silber 1450 psi AMP Superseal 1.5-282105-1 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
HPF17400PFDSNDAA25 Silber 1740 psi AMP Superseal 1.5-282105-1 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
HPR04350PFDSNDAA25 Silber 435 psi AMP Superseal 1.5-282105-1 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi M14 x 1,5
HPR05750PHKSNCAA01 Gold-Inlay 575 psi Deutsch-Stecker DT04-3P-E005 (3-poliger Stecker) 100 psi bis 4500 psi 3/4-16 UNF
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    HP-Serie
    100 psi bis 4500 psi ● Werkseinstellung ● Silber- und Goldkontakte ● 10.000-sicher ● konfigurierbar ● Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech. ● viele Anschlüsse und Stecker

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink