12
    Quadratisches Feld

    SDP8106
    Seitlich ausgerichtete IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● 1,0 mA min. Lichtstrom ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA1886
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1887
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1870
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA ● 0,78 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1873
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1889
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 2,0 mA ● 1,78 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA1883
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,56 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1882
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1872
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1881
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1884
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1874
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 3,05 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 982.9KB
    pdf SDP8106 Series Photodarlington Infrared Detectors Catalog Information Kataloginformationen English 338.4KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink