Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
060-1542-03G 200 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-11G 2.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-13G 3.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-15G 5.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
060-1542-17G 10.000 psi relativ 2 mV/V 17-4 PH Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    Kompakte Aufputz- und Miniatur-Druckmessumformer
    Diese Drucksensoren aus Edelstahl mit dünner Membran und starken Seitenwänden sind robust und dennoch dünn genug für das Messen geringer Drücke.

    Quadratisches Feld

    Kompakte und Miniatur-Druckmessumformer
    Vollständige Produktlinie an leichten Subminiatur-Druckmessumformern mit einer Aufputzmontage, kompaktem Design und frontbündiger Membran für extrem enge Räume.