Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Pakettyp  Ausgangstyp
SS345PT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS441A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS441A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS441A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS441A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS441A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS441A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS443A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS443A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS443A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS443A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS443A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS445P Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS449A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS449A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS449A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS449A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS541AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS543AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS549AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
  • SEITE
    9
    Quadratisches Feld

    Unipolar
    Magnetfeld von einem Dauer- oder Elektromagnet erkennen und auf einen Einzelpol (Nord oder Süd) reagieren.

    Quadratisches Feld

    103SR-Serie
    Hall-Effekt digital (unipolar oder Latch-Schaltung) oder linear ● Gewindegehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

    Quadratisches Feld

    SS345PT, SS445P
    Unipolare Hall-Effekt-Digitalsensor-ICs ● SOT-23 (SS345PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS445P) ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS340RT, SS440R-Serie
    Kostengünstige, unipolare digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs ● SOT-23 (SS340RT), flaches TO-92-Gehäuse (SS440R) ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Magnete – MG-Serie
    Die Magneten der MG-Serie agieren als Betätiger für Hall-Effekt- und MR-Sensor-ICs mit uni- oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften.

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    SS400, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Sensoren auf Hall-Effekt-Basis mit niedrigen Schaltschwellen ● Flaches SOT-89B TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink