Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
SZL-WL-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-D Gabelverriegelungshebel – gegenläufige Walzen IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-E Oberer Rollenstößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-F Oberer Stößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-G Oberer Rollenstößel abgedichtet IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-H Seitlicher Rollenstößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-I Kugellagerstößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-J Seitlicher Stößel IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-K Wobble – Schraubenfeder IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-L Wobble – Schraubenfeder IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-M Wobble – Kunststoffstange IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-N Wobble – Stahldraht IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WL-P Gabelverriegelungshebel – gleichläufige Walzen IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLA-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLA-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLA-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLB-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLB-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLB-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLC-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLC-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLC-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLD-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLD-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLD-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLE-A Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLE-B Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
SZL-WLE-C Seitlicher Drehkopf/Stange, einstellbar IP67 PF1/2 Aluminiumdruckguss
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    SZL-WL-Serie
    Befestigung EN50041 ● Metallgehäuse ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● UL/CE/CSA-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Grenzschalter
    Schalter entsprechen IEC-Normen, kommen mit EN50041- und EN50047-Befestigung, mit oder ohne Einstecker, Kunststoff- oder Metallgehäuse, 3 Kabeloptionen sowie einer Reihe an Abdichtungsmöglichkeiten.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Datenblatt English 3.6MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink