Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
143-101FAG-RC1 100 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-102LAG-A01 1.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-302LAG-A01 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-302LAG-RC1 3.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-303QAG-RC1 30.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
143-502LAG-RC1 5.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    143-Serie
    5,08 mm [0,2 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, unbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink