Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betriebsbereich  Versorgungsspannung  Ausgangssignal
RTY050HVEAX 50 ° (±25 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY050HVNAX 50 ° (±25 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY050LVEAX 50 ° (±25 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY050LVNAX 50 ° (±25 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY060HVEAX 60 ° (±30 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY060HVNAX 60 ° (±30 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY060LVEAX 60 ° (±30 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY060LVNAX 60 ° (±30 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY070HVEAX 70 ° (±35 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY070HVNAX 70 ° (±35 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY070LVEAX 70 ° (±35 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY070LVNAX 70 ° (±35 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090HVEAA 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVEAX 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVEBA 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVEBX 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVNAA 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVNAX 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVNBA 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090HVNBX 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY090LVEAA 90 ° (±45 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVEAX 90 ° (±45 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVEBA 90 ° (±45 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVEBX 90 ° (±45 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVNAA 90 ° (±45 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVNAX 90 ° (±45 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVNBA 90 ° (±45 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY090LVNBX 90 ° (±45 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY120HVEAX 120 ° (±60 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY120HVNAX 120 ° (±60 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY120LVEAX 120 ° (±60 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY120LVNAX 120 ° (±60 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180HVEAA 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVEAX 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVEBA 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVEBX 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVNAA 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVNAX 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVNBA 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180HVNBX 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY180LVEAA 180 ° (±90 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVEAX 180 ° (±90 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVEBA 180 ° (±90 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVEBX 180 ° (±90 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVNAA 180 ° (±90 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVNAX 180 ° (±90 °) 5 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVNBA 180 ° (±90 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY180LVNBX 180 ° (±90 °) 5 Vdc Invertiert: 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts) ratiometrisch
RTY270HVEAX 270 ° (±135 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
RTY270HVNAX 270 ° (±135 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 VDC (links), 4,5 VDC (rechts) nicht ratiometrisch
  • Nächste 18 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    RTY-Serie
    Bietet ein kontaktfreies Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.

    Quadratisches Feld

    Wiese und Garten
    Sensoren und Schalter für Rasen-, Garten- und Freizeitfahrzeuge sowie Temperatursensoren, Zündschalter und Blinker

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    Materialtransport
    Die Schalter, Sensoren und Fahrzeugsteuerungen von Honeywell umfassen ein großes Angebot an Produkten für materialverarbeitende Fahrzeuge

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink