Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
28000 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28001 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28003 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28005 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28006 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28008 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28030 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28040 Standard-Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28060 Standard-Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28061 Standard-Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28100 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28101 Mehrere Bereiche für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28103 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Deluxe-Lünette mit Schraube 2 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28104 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28105 Mehrere Bereiche für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28106 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll Flachstecker
28110 Mehrere Bereiche für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Kurzer 1/4-Zoll-Flachstecker
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    28100-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP66 (vorne) ● 90 Vac bis 264 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ●1/4 Zoll Steckverbinder ● 3 mm Nummern