Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
140-102FAG-RB1 1.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
140-103LAG-RB1 10.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
140-501FAG-A01 500 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
140-501FAG-RB1 500 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
140-502LAG-A01 5.000 Ohm -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F] 25 °C [77 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    140-Serie
    2,54 mm [0,1 Zoll] Plattendurchmesser, benachbarte Drähte, unbeschichtet ● -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]

    Quadratisches Feld

    2D-Bildgebermodule der CM-Serie
    Kompakt ● Das USB-Kabel ist sicher durch den Schieberhalter fixiert. ● 10 Montagebohrungen ● Rote oder weiße LED ● Vier Optik-Optionen ● Hält extremen Temperaturen stand

    Quadratisches Feld

    Honeywell GEN7 DB 2D Decoder Board
    Sehr kleine Stellfläche ● Superb motion tolerance ● 2,5 times faster processor speed ● Newer software decoder platform ● Breiter Temperaturbereich

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink