Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
060-K629-01 1.000 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-K629-02 2.000 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Modell 129
    Wägezelle Typ S/Z-Balken ● Kapazitäten von 1.000 kg bis 5.000 kg ● ±0,02 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Model 129 Load Cell Datasheet Datenblatt English 267.2KB