Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
GLGA12A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A2A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A4J seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A5A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12A5B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12C Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGA12E7B Wobble – Schraubenfeder IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
GLGB12A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12A2A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12A4J seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12A5A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12A5B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12C Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGB12E7B Wobble – Schraubenfeder IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 Zinkdruckguss
GLGC12A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12A2A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12A4J seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12A5A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12A5B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12C Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGC12E7B Wobble – Schraubenfeder IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20 mm Zinkdruckguss
GLGD12A1A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12A1B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12A2A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12A2B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12A4J seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12A5A seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12A5B seitlicher Drehkopf IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12B Oberer Stößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12C Oberer Rollenstößel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12D Oberer Rollenarm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
GLGD12E7B Wobble – Schraubenfeder IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2, Goldkontakte Zinkdruckguss
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    GLG-Serie
    Din EN50041 Montage ● Metallgehäuse ● Einstecker ● 1 LED-Kontrolllampe ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Montagebohrungen ● UL/CE/CCC-Genehmigungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches Datenblatt English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch Installationsanweisungen English 1MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink