Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kontakt(e)  Betriebsdruck  Elektrische Anschlüsse  Werkseitige Standard-Sollpunkte  Stecker
PBN1B222-A Gold 0,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 0,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-B Gold 1,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-C Gold 1,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,5 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-D Gold 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-E Gold 3,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 3,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-F Gold 4,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 4,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-G Gold 6,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 6,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-J Gold 8,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 8,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-K Gold 10,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 10,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-L Gold 12,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 12,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-M Gold 15,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 15,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-N Gold 20,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 20,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-P Gold 30,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 30,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-Q Gold 40,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 40,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-R6 Gold 10,0 Zoll bis 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 5 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-R7 Gold 51,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 6 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B222-S Gold 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 50,0 Zoll H2O 4 mm glatte, senkrechte Anschlüsse
PBN1B332-A Gold 0,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 0,5 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-B Gold 1,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-C Gold 1,5 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 1,5 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-D Gold 2,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 2,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-E Gold 3,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 3,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-F Gold 4,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 4,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-G Gold 6,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 6,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-K Gold 10,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 10,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-M Gold 15,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 15,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-N Gold 20,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 20,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-P Gold 30,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 30,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-Q Gold 40,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 40,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-R6 Gold 10,0 Zoll bis 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 6 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-R7 Gold 51,0 Zoll bis 416,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt n. z. 7 mm radiale Steckanschlüsse
PBN1B332-S Gold 50,0 Zoll H2O 4,8 mm x 0,5 mm Tab-Typ-Doppelkontakt 50,0 Zoll H2O 5 mm radiale Steckanschlüsse
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    PBN1-Serie
    1 Zoll-H2O bis 50 Zoll-H2O ● SPNO ● Erkennt Luft ● Differenzial, Vakuumanzeige, Anzeige ● Lebensdauer: bis zu 20 Millionen Zyklen ● 8 psi oder 15 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    PBN3-Serie
    1 Zoll-H2O bis 6,5 Zoll-H2O ● SPDT-Arbeitskontakte, -Ruhekontakte ● Erkennt Luft oder kompatible Flüssigkeiten ● relativ ● Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen ● 15 psi oder 80 psi Prüfdruck

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0