Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Pakettyp  Ausgangstyp
SS460S-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS461A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS461A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS461A-S Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS461A-SP Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS461A-T2 Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS461A-T3 Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box Stromziehend
SS461R Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS466A Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS466A-L Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
SS561AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
SS566AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle Stromziehend
VF360NT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend
VF360ST SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle Stromziehend
VF460S Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche Stromziehend
  • SEITE
    15
    Quadratisches Feld

    Latch-Schaltverhalten
    Latching an einen anfänglichen Pol (Nord oder Süd), bis ein Magnetfeld ausreichender Stärke der entgegengesetzten Polarität in die Nähe der Sensor-ICs gebracht wird.

    Quadratisches Feld

    103SR-Serie
    Hall-Effekt digital (unipolar oder Latch-Schaltung) oder linear ● Gewindegehäuse aus Aluminium oder Edelstahl

    Quadratisches Feld

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten sowie integriertem Pullup-Widerstand ● SOT-23, flaches TO-92-Design mit geraden oder geformten Anschlussdrahtpaketen

    Quadratisches Feld

    SS361RT, SS461R
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Latch-Schaltverhalten ● SOT-23, flache TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten ● SOT-23, flache TO-92-Gehäuse ● AEC-Q100 qualifiziert für Transportanwendungen

    Quadratisches Feld

    ET-Serie
    Kippschalter mit Magnethalterung ● MIL-S-5594 ● 7 A max. ● Feinsilberkontakte ● Anschlüsse für Lötnieten, Zuleitungsdrähte und Schraubverbindung

    Quadratisches Feld

    Motoren und Antriebe

    Quadratisches Feld


    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten ● SOT-23, flaches TO-92-Design mit geraden oder geformten Anschlussdrahtpaketen ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    162003
    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Positionssensor-ICs
    Digitale bipolare, Latch-, unipolare, omnipolare und Sensor-ICs mit geringem Stromverbrauch mit einer Vielzahl an Betriebseigenschaften, Gehäusearten und Kosten.

    Quadratisches Feld

    Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
    Die VM-Serie erfasst Drehzahl, Drehrichtung und Position eines Ringmagnet-Encoders. VF401 erfasst Feinring-Magnetsensoren. VF526DT gibt sowohl Drehzahl als auch Richtung an.

    Quadratisches Feld

    SS400, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Sensoren auf Hall-Effekt-Basis mit niedrigen Schaltschwellen ● Flaches SOT-89B TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS361CT, SS461C
    Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten ● SOT-23, flache TO-92-Gehäuse ● Digital stromziehend

    Quadratisches Feld

    VF526DT
    Bipolare, duale digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Drehzahl- und Richtungsausgabe ● SOT-89B (Gurtverpackung) Gehäuse ● Dualer Senkenausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    15
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs Datenblatt English 857.4KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor Datenblatt English 503.7KB
    pdf SS361RT, SS461R Latching Digital Hall-Effect Sensor IC Datenblatt English 435.9KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs Datenblatt English 244.7KB
    pdf SS361CT, SS461C High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs Datenblatt English 438.3KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs Datenblatt English 1MB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs Datenblatt English 1.3MB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Installationsanweisungen English 302KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs Installationsanweisungen English 311.9KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs Installationsanweisungen English 481.1KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs Installationsanweisungen English 715.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor Installationsanweisungen English 581.8KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs Anwendungshinweise English 71.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Technische Informationen English 710.7KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Technische Informationen English 117.5KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink