Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
ZW10E15CD1 0,1 A SPDT Gerader Hebel Winklige Lötanschlüsse IP00
ZW10E70FD1 0,1 A SPDT Hebelarm Langer Lötanschluss IP00
ZW10E90FW1 0,1 A SPDT Hebelarm Unten austretendes Kabel IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT Raststift Winklige Lötanschlüsse IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT Simulierter Hebelarm Unten austretendes Kabel IP67
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    ZW-Serie
    Abgedichteter Stift ● Bis 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Konfigurationen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● IP67 vorverdrahteter Anschluss

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Wasserdichte Basisschalter
    Schalter abgedichtet für IP67; geeignet für Anwendungen, in denen die Schalterbaugruppe Flüssigkeiten oder anderen bestimmten Verunreinigungen ausgesetzt ist.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches Datenblatt English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree Produktverzeichnis English 841.6KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink