Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
WA-1R249-A42 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-1RVX051-A4 20 A SPNC Gerader Hebel Schraube Nein
WA-1RVX125-A4 20 A SPNC Spezialhebel Schraube Nein
WA-1RVX132-A4 20 A SPNC Spezialhebel Schraube Nein
WA-1RX-A4 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-1RX-A41 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-1RX12-A41 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-1RX123-A4 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-1RX33-A4 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-1RX38-A41 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-2R-A2 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-2R-A21 20 A SPNC Raststift Schraube Nein
WA-2RV178-A2 20 A SPNC Gerader Hebel Schraube Nein
WA-2RV313-A22 20 A SPNC Gerader Hebel Schraube Nein
  • SEITE
    13
    Quadratisches Feld

    WA-Serie
    20 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N8600 Serie
    Liest einzelne oder mehrfache Barcodes mit hoher Dichte ab ● Erstklassige hohe Auflösung ● Hohe Megapixel ● Unerreichte Geschwindigkeit und Präzision ● IP6x-Design

    Quadratisches Feld

    YZ-Serie
    15 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YM-Serie
    22 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YA-Serie
    20 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BE-Serie
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    BM-Serie
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    YE-Serie
    25 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BA-Serie
    Wechselstrom 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    WM-Serie
    22 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    6AS-Serie
    AC bis zu 20 A (UL) ● DC-Nennstrom ● Zwei große Basisschalter zur Mehrfachmontage mit gemeinsamem Betätiger ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    WZ-Serie
    15 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BZ-Serie
    Wechselstrom zu 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm ctrs. ● Seite oder Feld ● MIL-PRF 8805 Auflistungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches Datenblatt Englisch 3.6MB