Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Schaltertyp-Schaltung  Betätiger  Anschlusstyp  Gehäusematerial
FFS-11-03 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-10 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-QD Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-11-QD05 Max.: Sicherheit mit 1 Ruhekontakt und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-10 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter n. z. Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-QD Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
FFS-20-QD05 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten Berührungsloser Schalter Brad Harrison-Stecker Blau, mit ABS-Harz gefüllt
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    FFS-Serie
    ABS-Gehäuse ● 7 mm bis 10 mm Messabstand ● Zwei spannungsfreie Ausgänge (2NC oder 1NC/1NO) ● IP67 ● CE, UL ● LED

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf FFS Series Electronic Standalone Non-Contact Safety Switch Datenblatt English 359.4KB
    pdf 50026830: FF Series Magnetically Actuated Safety Interlock Switches Installationsanweisungen und Genehmigungen English 455.5KB