Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betriebsbereich  Versorgungsspannung  Ausgangssignal
RPNR050DMEC3A21X 50 ° (±25 °) Kanal 1: 8,5 Vdc; Kanal 2: 5 Vdc Kanal 1: 4 mA (links), 20 mA (rechts); Kanal 2: 0,25 VDC (links), 4,75 VDC (rechts)
RPNR090KAAA3A11X 90 ° (±45 °) Kanal 1: 10 Vdc bis 30 Vdc, Kanal 2: 10 Vdc bis 30 Vdc Kanal 1: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts); Kanal 2: 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS050BB1A21X 50 ° (±25 °) 18 Vdc bis 30 Vdc 1 Vdc (links), 9 Vdc (rechts)
RPNS050FA1A21X 50 ° (±25 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 3 VDC (links), 5 VDC (rechts)
RPNS060AC1A21X 60 ° (±30 °) 5 Vdc 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS070DD1A21X 70 ° (±35 °) 8 Vdc bis 30 Vdc 4 mA (links), 20 mA (rechts)
RPNS090AA1A11X 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS090AA1B11A 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS090AA2A11X 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS090AC1A21X 90 ° (±45 °) 5 Vdc 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS090CA1A11X 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,5 VDC (links), 0,5 VDC (rechts)
RPNS090DD2A21X 90 ° (±45 °) 8 Vdc bis 30 Vdc 4 mA (links), 20 mA (rechts)
RPNS090EA1A11X 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 20 mA (links), 4 mA (rechts)
RPNS120AA1A21X 120 ° (±60 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 VDC (links), 0,25 VDC (rechts)
RPNS180DA2A11X 180 ° (±90 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4 mA (links), 20 mA (rechts)
RPNS180HD1B11A 180 ° (±90 °) 8 Vdc bis 30 Vdc 0,25 VDC (links), 4,75 VDC (rechts)
RPNS270DA1A21X 270 ° (±135 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4 mA (links), 20 mA (rechts)
  • SEITE
    5
    Quadratisches Feld

    RPN-Serie
    Magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

    Quadratisches Feld

    Landwirtschaftliche Fahrzeuge
    Sensoren und Schalter für einen effektiven und zuverlässigen Betrieb von Landmaschinen.

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Stromerzeuger und alternative Energien
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Energieanwendungen, zusammen mit Wind- und Solarstromanlagen.

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Datenblatt English 490.2KB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications Anwendungshinweise English 74.1KB