Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Produkttyp  Befestigung  Stunden  Genauigkeit  Abschluss
20034 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20042 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20045 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Kabellitze
20082 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20111 Deluxe für Wechselstrom 3 Schrauben 100.000 ±0,02 % Schraube
20171 Deluxe für Wechselstrom Halterung 100.000 ±0,02 % Schraube
20186 Deluxe für Wechselstrom 2 Schrauben 100.000 ±0,02 % 1/4 Zoll
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    20000-Serie
    0 bis 99.999,9 ● IP65 ● 24 Vac, 120 Vac, 240 Vac/50 Hz, 60 Hz ● ±0,02 Genauigkeit ● UL, CE, CSA ● Schraube, Anschlussdraht ● 3 mm Nummern

    Quadratisches Feld

    Kompressoren und Pumpen
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Luftkompressoren und Pumpen.

    Quadratisches Feld

    Inline-Wägezellen/Wägezellen auf der Stangenseite
    Inline-Zugkraft- und Zugkraft-/Druckkraft-Wägezellen für die Inline-Montage an der Belastungsachse zur Zugmessung.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0