Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
135-102DAF-J10 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-102DAG-J01 1.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103FAF-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103FAG-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103LAF-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-103LAG-J01 10.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104LAF-J01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104LAG-J01 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-104QAF-J10 100.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-105QAF-J01 1.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-105QAG-J01 1.000.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-202FAG-J01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-203LAG-J01 20.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-204QAG-J01 200.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-204QBF-J01 200.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-234QBF-J01 230.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-253LAG-J01 25.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-303KAG-J01 30.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-473LAF-J01 47.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-502FAF-J01 5.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-502FAG-J01 5.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-503LAF-J01 50.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-503LAG-J01 50.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
135-504QAG-J01 500.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 25 °C [77 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    135-Serie
    Glasgekapselter Chip, Typ DO-35 ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink