Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    Fototransistoren mit Kunststoff- und Keramikgehäuse
    Keramikgehäuse werden mit hochwertigen Glaslinsen auf der Oberfläche montiert und die Serie der Kunststoffgehäuse kommt mit geringeren Kosten.

    Quadratisches Feld

    SDP8406
    Seitlich ausgerichtete IR-Fototransistoren aus Kunststoff ● 1,8 mA min. Lichtstrom ● 50° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch

    Quadratisches Feld

    SDP8436
    Seitlich ausgerichtete IR-Fototransistoren mit engem Strahl aus Kunststoff ● 0,5 mA min. Lichtstrom ● 18° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch

    Quadratisches Feld

    SDP8405
    T1 IR-Fototransistoren aus Kunststoff ● 12,0 mA min. Lichtstrom ● 20° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch

    Quadratisches Feld

    SDP8407
    Stirnseitig ausgerichtete IR-Fototransistoren aus Kunststoff ● 0,1 mA min. Lichtstrom ● 135° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch

    Quadratisches Feld

    SMD2440
    IR-Fototransistoren aus Keramik, Aufputzinstallation, Glaslinse ● 1,5 mA min. Lichtstrom ● 28° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● SMT