Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
YZ-2R-A2 15 A SPNO Raststift Schraube Nein
YZ-2R296-A2 15 A SPNO Raststift Schraube Nein
YZ-2R5556T 15 A SPNO Raststift Schraube Umgebung
YZ-2RDS4 15 A SPNO Stift mit geringem Nachlauf Schraube Umgebung
YZ-2RDS5551-D6 15 A SPNO Stift mit geringem Nachlauf Schnellanschluss Umgebung
YZ-2RQW-A2 15 A SPNO Wobble Schraube Nein
YZ-2RS-A2 15 A SPNO Stößel mit mittlerem Nachlauf Schraube Nein
YZ-2RW805551T 15 A SPNO Gerader Hebel Schraube Umgebung
YZ-2RW812-A2 15 A SPNO Gerader Hebel Schraube Nein
YZ-2RW822-A2 15 A SPNO Hebelarm Schraube Nein
YZ-2RW82725551-D6 1 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Umgebung
YZ-2RW84-A2 15 A SPNO Gerader Hebel Schraube Nein
YZ-2RW8435114-D5-S 15 A SPNO Gerader Hebel Schnellanschluss Nein
YZ-2RW863-A2 15 A SPNO Gerader Hebel Schraube Nein
YZ-3RDS153-S 15 A SPNO Stift mit geringem Nachlauf Schraube Umgebung
YZ-7RW8221555516T-S 15 A SPNO Hebelarm Schraube Umgebung
YZ-R 15 A SPNO Raststift Löt Nein
YZ-RX-D584 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
YZ-RX58-D5 15 A SPNO Raststift Schnellanschluss Nein
  • SEITE
    12
    Quadratisches Feld

    YZ-Serie
    15 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    WA-Serie
    20 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YM-Serie
    22 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YA-Serie
    20 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BE-Serie
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    BM-Serie
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    YE-Serie
    25 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BA-Serie
    Wechselstrom 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    WM-Serie
    22 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    6AS-Serie
    AC bis zu 20 A (UL) ● DC-Nennstrom ● Zwei große Basisschalter zur Mehrfachmontage mit gemeinsamem Betätiger ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    WZ-Serie
    15 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    BZ-Serie
    Wechselstrom zu 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm ctrs. ● Seite oder Feld ● MIL-PRF 8805 Auflistungen

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0