Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
112FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    100 FW-Serie
    Einteiliger 5/8 Zoll ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte, ungeschirmte Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    14
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations Datenblatt English 768KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) Datenblatt English 73.2KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Datenblatt English 954.2KB
    pdf CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet Datenblatt English 2.1MB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Datenblatt Deutsch 1.9MB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Datenblatt Deutsch 768KB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Datenblatt Spanisch 1.9MB
    pdf 50061061: SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations (English, German, Chinese) Installationsanweisungen English 1.1MB
    pdf PK 80169: 2CPS Series Cable Pull Switch Without Broken Cable Detection Installationsanweisungen und Genehmigungen English 545.2KB
    pdf PK 80155: 2 CPS Series Cable Pull Safety Switch Installationsanweisungen und Genehmigungen English 933.1KB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations Anwendungshinweise English 1.1MB
    pdf SD1440 Series Metal Package Phototransistors Catalog Information Kataloginformationen English 412.8KB
    pdf CSN Series Closed Loop Current Sensors Kataloginformationen English 700.2KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink