Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    92
    Quadratisches Feld

    PX2-Serie
    Verstärkt ● ±2 %FSS TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet), entlüftet ● 304-SS ● 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    VPX-Serie
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1; Klasse I: B, C, D ● Div 1; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    AWM40000-Serie
    Kompensiert oder nicht kompensiert ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    700-Serie
    100 Ohm oder 1000 Ohm Platin-RTD ● -75 °C bis 500 °C ● Verdrahteter Chip oder axialer SMT-Flip-Chip ● Anschlussdrähte oder Lötaugen

    Quadratisches Feld

    Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie
    Vollgehäuse-Resolver mit Lager/Welle ● 1 Zoll Durchm. ● 1X Geschwindigkeit ● Transformator (360°+ mechanisch) redundant

    Quadratisches Feld

    GKE-Serie
    Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse ● IEC 20 mm Montage ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X (innen), 12, 13 ● Silberkontakte

    Quadratisches Feld

    PBN3-Serie
    1 Zoll-H2O bis 6,5 Zoll-H2O ● SPDT-Arbeitskontakte, -Ruhekontakte ● Erkennt Luft oder kompatible Flüssigkeiten ● relativ ● Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen ● 15 psi oder 80 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    GKM-Serie
    Das kleinste schlüsselbetriebene Produkt ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● Kabel- oder Steckeroptionen

    Quadratisches Feld

    AWM90000-Serie
    Nicht kompensiert ● ±200 SCCM, ±5,0 mbar ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    255RMG-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304LSS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    YA-Serie
    20 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    GXS-Serie
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Quadratisches Feld

    BE-Serie
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    924CE-Serie
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● Metallgehäuse ● IP66 ● UL, CE, SIL3 ● Silberkontakte

    Quadratisches Feld

    RPN-Serie
    Magnetisch integrierter Schaltkreis (IC) mit Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich.

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

    Quadratisches Feld

    SSCE-Serie
    Miniaturgehäuse aus Metall ● PUR vorverdrahtetes Kabel ● 25 mm Befestigungsmittelpunkte ● IP65/66/67 Versiegelung ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    3001-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

    Quadratisches Feld

    3004-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Konstruktion mit Niethülse aus Metall

    Quadratisches Feld

    BA-Serie
    Wechselstrom 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● DC-Nennstrom ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    WM-Serie
    22 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    13-mm-Serie
    Nicht verstärkt ● Absolut und relativ (abgedichtet) ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 500 psi durch 0 psi bis 5000 psi ● Bandkabelabschluss

    Quadratisches Feld

    6AS-Serie
    AC bis zu 20 A (UL) ● DC-Nennstrom ● Zwei große Basisschalter zur Mehrfachmontage mit gemeinsamem Betätiger ● Große Auswahl an Betätigern ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    BZV6-Serie
    Metallgehäuse ● Flanschmontiert ● IP66 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 25 mm Montagebohrungen ● UL/CSA/CE-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    6655-Serie
    Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol

    Quadratisches Feld

    VM-Serie
    Integrierte Schaltkreise mit anisotropem magnetoresistiven (AMR) Sensor ● Erfassen Drehzahl, Drehrichtung und Position eines Ringmagnet-Encoders

    Quadratisches Feld

    ES110-Serie
    Luft-Gas ● NTC ● Freiliegender Thermistor ● Messing ● Vergossener Stecker

    Quadratisches Feld

    BZE7-Serie
    Metallgehäuse ● Diagonale seitliche Befestigung ● IP65 (mit Basisdichtung) Abdichtung ● 62,3 mm x 25 mm Montagebohrungen ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N8600 Serie
    Liest einzelne oder mehrfache Barcodes mit hoher Dichte ab ● Erstklassige hohe Auflösung ● Hohe Megapixel ● Unerreichte Geschwindigkeit und Präzision ● IP6x-Design

    Quadratisches Feld

    WW-Serie
    Snap-in-Befestigung ● Langsam auslösendes DB-Kontaktdesign ● UL, CSA ● Kontakte mit bis zu 16 A Nennstrom ● Kontakte bis zu 3 verfügbar

    Quadratisches Feld

    SZL-VL-S-Serie
    Miniaturgehäuse ● Kontakte mit Zwangsöffnung (nur rotierende Seite) ● IP67 Versiegelung ● 21 mm x 56 mm Befestigungsmittelpunkte ● CCC/CE/cULus-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    WA-Serie
    20 A ● SPNC ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YZ-Serie
    15 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    YM-Serie
    22 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

    Quadratisches Feld

    Positionssensoren der Serie SMART, SPS-Serie
    Verwenden Sie die patentierte Kombination aus MR-Sensor und ASIC-Technologie für eine absolute Positionserkennung mit verbesserter Geschwindigkeit und Präzision.

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    255RMG-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    AWM700-Serie
    Kompensiert ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    3455RMG-Serie
    Hochstrom ● Manuell ● Phenol ● Öffnet bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    Basis-TBF-Serie
    psi, bar, kPa Kraft- und Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● mV-Ausgang ● Extrem geringe Größe

    Quadratisches Feld

    ML-Serie
    Großes Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● NEMA 1, 3, 4, 13 Abdichtung ● 86 x 38 Befestigungsmittelpunkte ● UL/CSA-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    BM-Serie
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm Montage am Mittelpunkt oder an der Front

    Quadratisches Feld

    TL-Serie
    Kippschalter für militärische Anwendungen ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● Bis zu 20 A (resistiv) ● Große Auswahl an Betätigern, Aktionen, Anschlüssen und Stromkreisen

    Quadratisches Feld

    AWM5000-Serie
    Kompensiert ● 0 SLPM bis 20,0 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    24CE-Serie
    Miniaturgehäuse IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● Metallgehäuse ● IP66 ● CE ● Silberkontakte

    Quadratisches Feld

    HOA1876-Serie
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,15 mA bis 1,80 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    YE-Serie
    25 A ● SPNO ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4mm Mittelpunkt ● Seiten- oder Frontmontage

  • Nächste 42 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    3
    pdf HRS Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Datenblatt English 933.3KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions Installationsanweisungen English 401.7KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors Anwendungshinweise English 214.6KB