Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161281==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3153 00010044 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3153 00010044 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3153 00010137 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 12,8 °C [55 °F] 18,3 °C [65 °F]
3153 00010137 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 12,8 °C [55 °F] 18,3 °C [65 °F]
3153 00090035 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3153 00090035 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3153 00160001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] max. -5,0 °C [23 °F] -15,0 °C [5 °F]
3153 00160001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] max. -5,0 °C [23 °F] -15,0 °C [5 °F]
3153 00200039 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 82,8 °C [181 °F] 76,7 °C [170 °F]
3153 00200039 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 82,8 °C [181 °F] 76,7 °C [170 °F]
3153 00230029 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 62,8 °C [145 °F] 71,1 °C [160 °F]
3153 00230029 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 62,8 °C [145 °F] 71,1 °C [160 °F]
3153 00300016 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 18,3 °C [65 °F] -4 °C [25 °F]
3153 00300016 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 18,3 °C [65 °F] -4 °C [25 °F]
3153 00400001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 55,6 °C [132 °F] 50,0 °C [122 °F]
3153 00400001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 55,6 °C [132 °F] 50,0 °C [122 °F]
3153 00530006 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 80,0 °C [176 °F] 73,9 °C [165 °F]
3153 00530006 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 80,0 °C [176 °F] 73,9 °C [165 °F]
3200 00010053 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 63,9 °C [147 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00020152 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] min. 71,1 °C [160 °F] min. 79,4 °C [175 °F]
3200 00030159 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 77,2 °C [171 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00050044 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] min. -10,0 °C [14 °F] min. -20,0 °C [-4 °F]
3200 00110095 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 50,0 °C [122 °F] 45,0 °C [113 °F]
3200 00180010 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] -17,2 °C [1 °F] 22,8 °C [-9 °F]
3200 00190052 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 93,3 °C [200 °F] 82,2 °C [180 °F]
3200 00310016 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 40,0 °C [104 °F] 35,0 °C [95 °F]
3200 00460001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] 48,9 °C [120 °F] 37,8 °C [100 °F]
3500 00040010 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 120,0 °C [248 °F] 100,0 °C [212 °F]
3500 00040010 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 120,0 °C [248 °F] 100,0 °C [212 °F]
3500 00060116 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 10,0 °C [50 °F]
3500 00060116 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 10,0 °C [50 °F]
3500 00070211 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00070211 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00080165 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 60,0 °C [140 °F] 47,8 °C [118 °F]
3500 00080165 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 60,0 °C [140 °F] 47,8 °C [118 °F]
3500 00100005 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 51,7 °C [125 °F] 62,8 °C [145 °F]
3500 00100005 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 51,7 °C [125 °F] 62,8 °C [145 °F]
3500 00120120 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 130,0 °C [266 °F] 117,8 °C [244 °F]
3500 00120120 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 130,0 °C [266 °F] 117,8 °C [244 °F]
3500 00150006 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 74,4 °C [166 °F] 80,0 °C [176 °F]
3500 00150006 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 74,4 °C [166 °F] 80,0 °C [176 °F]
3500 00180049 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3500 00180049 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3500 00270004 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 95,0 °C [203 °F]
3500 00270004 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 95,0 °C [203 °F]
3500 00290074 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 35,6 °C [96 °F] 10,0 °C [50 °F]
3500 00290078 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3500 00290078 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3500 00300015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 100,0 °C [212 °F] 26,7 °C [80 °F]
3500 00300015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 100,0 °C [212 °F] 26,7 °C [80 °F]
  • Nächste 36 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    22
    Quadratisches Feld

    Hohe Zuverlässigkeit
    Große Auswahl an Thermostaten für mögliche Einsätze in Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Kundenspezifische Versionen erhältlich.

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld


    Militär-/Verkehrs-
    flugzeuge

    Entworfen, um einmalige Konfigurations- und Umweltanforderungen zu erfüllen. In Übereinstimmung mit einer Reihe an Qualifikationen des MIL-Standards gebaut.

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3000-Serie
    Kundenspezifisches Gehäuse ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen ● Enge Differenziale ● Kundenspezifische Sondenlänge ● Hermetisch abgeschlossener Steckverbinder oder vollständige Einbettung

    Quadratisches Feld

    3MS1 QPL-Series
    Militär ● QPL ● Jede Einheit ist 100 % geprüft ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Space Shuttle/
    Satelliten

    Für den Einsatz in Bereichen, in denen hohe Zuverlässigkeit und Missionssicherheit wesentlich sind. Erfüllt die umfangreichen Leistungsqualifikationen des MIL-Standards und Prüfungsanforderungen.

    Quadratisches Feld

    5 FW-Serie
    Geberrad, speziell, Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld

    Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM)
    Entwickelt, um den Anforderungen der amerikanischen und europäischen AOM-Branche zu entsprechen, insbesondere den MIL-Normen, RTCA/DO 160, DEF.

    Quadratisches Feld

    LY-Serie
    110 Vac, 10 A; 24 Vdc, 10 A ● 10 A Dauerstrom ● 1100 VA, 240 W Schaltkapazität ● DPDT, 4PDT ● Silber-Kadmiumoxid-Kontakte

    Quadratisches Feld

    Kanisterartige Wägezellen
    Modelle aus Karbonstahl und Edelstahl mit Wägemessungsfähigkeit bis zu 2.000.000 lb.

    Quadratisches Feld

    23 FW-Serie
    Einteiliger 22,2 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    Thermostate/Thermalschalter
    Unterbricht den elektrischen Kontakt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist. Versionen für kommerzielle Anwendungen, extreme Umgebungsbedingungen und Luft- und Raumfahrt sowie Militärtechnik.

    Quadratisches Feld

    PBN1-Serie
    1 Zoll-H2O bis 50 Zoll-H2O ● SPNO ● Erkennt Luft ● Differenzial, Vakuumanzeige, Anzeige ● Lebensdauer: bis zu 20 Millionen Zyklen ● 8 psi oder 15 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    21 FW-Serie
    Einteiliger 12 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    MY-Serie
    220 Vac, 5 A; 24 Vdc, 5 A ● 220 Vac, 3 A; 24 Vdc, 3 A ● 5 A, 3 A Dauerstrom; 1100 VA, 120 W (5 A); 660 VA, 72 W (3 A) max. Schaltung ● DPDT, 4PDT

    Quadratisches Feld

    MKV-Serie
    1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement ● 0,25 Zoll Wellendurchmesser ● 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

    Quadratisches Feld

    PBN3-Serie
    1 Zoll-H2O bis 6,5 Zoll-H2O ● SPDT-Arbeitskontakte, -Ruhekontakte ● Erkennt Luft oder kompatible Flüssigkeiten ● relativ ● Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen ● 15 psi oder 80 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    Temperatursensoren und Wärmesensorlösungen
    RTD- und Thermistor-Sensorelemente und Temperaturfühler in Gehäusen für kommerzielle, hochpräzise und zuverlässige Thermostate/Thermalschalter.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Anwendungshinweise English 488.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Do Not Sell My Personal Information

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink