Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Widerstand  Betriebstemperatur  Genauigkeit
128-153FDE-Q01 15.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] -20 °C bis 50 °C [-4 °F bis 122 °F]
128-202VMW-Q01 2.000 Ohm -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] 10 °C bis 20 °C [50 °F bis 68 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    128-Serie
    Passender Miniatur-Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

    Quadratisches Feld

    129-Serie
    Passender großer Glasfühler ● -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf 600 Series Optical Encoders Datenblatt English 1MB
    pdf 600 Series Optical Encoders Installation Instructions Installationsanweisungen English 784.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide Produktlinienübersicht English 625.3KB
    pdf SDP8436 Series Plastic and Ceramic Package Phototransistors Catalog Information Kataloginformationen English 452.2KB