Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
GLDA01A1A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A1B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A2A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A2B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A4J seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A5A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A5B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01A9A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01B Oberer Stößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01C Oberer Rollenstößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01D Oberer Rollenarm IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01E7B Wobble – Schraubenfeder IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA01K8B Wobble – Spitzenelektrode IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A1A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A1B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A2A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A2B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A4J seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A5A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A5B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03A9A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03B Oberer Stößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03C Oberer Rollenstößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03D Oberer Rollenarm IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03E7B Wobble – Schraubenfeder IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA03K8B Wobble – Spitzenelektrode IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A1A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A1B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A2A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A2B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A4J seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A5A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04A5B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04B Oberer Stößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04C Oberer Rollenstößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04D Oberer Rollenarm IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04E7B Wobble – Schraubenfeder IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA04K8B Wobble – Spitzenelektrode IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A1A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A1B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A2B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A4J seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A5A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A5B seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06A9A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06B Oberer Stößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06C Oberer Rollenstößel IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06D Oberer Rollenarm IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA06E7B Wobble – Schraubenfeder IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
GLDA07A1A seitlicher Drehkopf IP66, IP67; NEMA 1, 4X (nur zur Verwendung innen), 12, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Kunststoff
  • Nächste 50 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    GLD-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Kunststoffgehäuse ● IP66/67 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches Datenblatt English 12.9MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink