Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Schaltertyp-Schaltung  Betätiger  Anschlusstyp  Gehäusematerial
FF5-21-DC-03 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-03-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
FF5-21-DC-10 Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Rot, mit ABS-Harz gefüllt
FF5-21-DC-10-SS Max.: Sicherheit mit 2 Ruhekontakten und 1 Arbeitskontakt zusätzlich Berührungsloser Schalter n. z. Edelstahl
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    FF5-Serie
    ABS und 316 Edelstahlgehäuse ● 6 mm Messabstand ● Bis zu 300 mA bei 24 Vdc ● IP67 ● CE, UL

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf FF5 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches Datenblatt English 689.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink